Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Avfasade kantskydd

 (2 Produktserier)


Försänkta rörlock

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Skydd för rör med fasad kant

Tätande avfasade kantskydd levereras på en bekväm rulle. De är idealiska för att skydda mot skador och korrosion som kan påverka svetsningens slutliga kvalitet när de svetsas till ett annat rör eller fläns.

Packningarna är enkla att skära till rätt längd, vilket är en stor monteringsfördel jämfört med andra produkter. Lösningen på rulle är särskilt lämplig när du är ute på fältet.

Skyddar avfasade rörändar under transport, lagring och montering för olika olje- och gastillämpningar.

  • Skyddar avfasade rör från skador och korrosion.
  • Enkla att klippa till önskad längd.
  • Skydd under transport, lagring och montering.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRGUA