Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Lock och pluggar för hydrualiska tillämpningar

 (20 Produktserier)


Tätningslock med O-ring PCR

Tätningslock med o-ring är specifikt utformade för att skydda stiften på solenoidventiler. Den lättanpassade kapsylen passar in stiften i den formade kanten inuti.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFSTPCR

Snabbmonterade kopplingspluggar PCR

Denna snabbmonterad kopplingsplugg är designad med en greppring som täcker anslutningsväggen när den är monterad och möjliggör enkel borttagning genom att dra i dess greppring. Det erbjuder ett idealiskt skydd mot föroreningar såsom damm, smuts, fukt och potentiella läckor av hydraulvätska under lagring och transport. Uppfyller SAE J2044-standarder för bränslesystemanslutningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCMPCR

Pluggar med snäppfäste PCR

Pluggar med snäppfäste skyddar effektivt mot föroreningar såsom smuts, damm och fukt under tillverknings-, lagrings- och transportprocesser, för en mängd olika tillämpningar. Ett lätt tryck får kontakten att snäppa på en intern ribba, vilket gör den enkel att installera och ta bort. Korshuvudfunktionen möjliggör avlägsnande med ett verktyg som vrider ut delen.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPPCR

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.

  • Utformade för att vara en pålitlig och effektiv lösning för att minska och dämpa vibrationer.
  • Den används tillsammans med BSP hydrauliska kopplingar.
  • Används i branscher som maskiner, elektronik och fordon.
Material: LDPE Färg: Genomskinlig Serienummer: SR6112

Banjokopplingspluggar

Banjo Union Plugs skyddar banjo-anslutningar mot skador och vätskerester. De är robusta och lämpar sig för hydraul- och vätskesystem. Kan levereras med eller utan täckflik. Kompatibel med DIN 7642 B/E banjokopplingar.

  • Utformade för att skydda mot skador, slitage och inträngande smuts och fukt.
  • Ger säker passning på banjokopplingar DIN 7642 B/E, och bildar en tillförlitlig tätningsyta för att förhindra läckage.
  • De kan användas i tillämpningar inom fordons- och industrimaskiner.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1016

Luftningsplugg

Avluftningslock används för att skydda utrustning mot fukt och partikelföroreningar. Möjliggör luftflöde i applikationer, vilket förhindrar att ett system slutar fungera på grund av tryckförändringar.Underlättar ett högt luftflöde.Skyddar utrustning genom att kontrollera fukt och partiklar.Perfekt för tillämpningar som utsätts för tryck och krav på vätskenivåer. Material: Aluminium Färg: Svart Serienummer: SRV0019, SRV0018

Lock med vätskenivåindikering - Prismatic

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Erbjuder äkta glas med hög stabilitet.Reptåligt.Tätningen sitter i ett spår och kan därför inte gå förlorad.Skårans utformning förhindrar att tätningen trycks ut när inspektionsglaset dras åt. Material: Aluminium Serienummer: SR6580

Banjobultskydd

Banjo Bolt Caps är skyddslock med en hållbricka för att hålla och skydda banjo-bultar från smuts och skador. De är lätta att greppa, även med handskar på. Idealisk för monteringsförvaring och transport.

  • Skyddslock och hållbricka i ett. Banjobultskydden håller ihop allt under montering, förvaring och transport.
  • Skyddar mot skador och inträngande smuts.
  • Lätt att greppa, även med handskar på.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1083

Slangplugg med dragtunga i mitten

Rörpluggar med dragtunga i mitten är utformade för att plugga igen och täta rörändar. De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem. Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.

Den inre dragtungan i mitten gör införandet och borttagning enkel, ett trasselfritt alternativ. Den koniska formen gör dessutom att ett flertal innerdiametrar kan pluggas. Pluggarnas noggranna passning och säkra tätning förhindrar effektivt damm, smuts och andra orenheter från att tränga in i röret, vilket bidrar till att skydda inre komponenter och garantera bästa funktion.

Vanligt förekommande i tillämpningar som byggnation, fordon och lantbruk.

  • Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.
  • De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem.
  • Den koniska formen gör att ett flertal innerdiametrar kan pluggas.
Material: EVA Färg: Gul Serienummer: SR6111

Smörjnippelhattar

Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.

De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.

Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.

  • Skyddar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Lämpar sig för användning i tillämpningar där smörjnipplar används, t.ex. maskiner, utrustning och fordon.
Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SRPITPE, SRPI, SR1019

Banjokopplingsskydd

Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.

  • En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts.
  • Varianten av böjlig PVC ger tät passning och går snabbt att applicera och ta bort. HDPE-alternativen ger säker passning med ett enkelt klick.
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1071, SRF0005

Brickpluggar till slang

Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.

  • Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.
  • Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.
  • Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.

  • Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.
  • De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
  • De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar

Långa hexagonala hydraulslanganslutningslock är utformade för att täta och skydda hela monteringsanslutningen, på hydraulslangar, från föroreningar, läckor och skador.

Den smarta hexagonala kroppens design erbjuder en helhetslösning, med en enkel tryckmontering, som skyddar både kvinnliga och manliga profiler.

Det möjliggör en större vridmomentapplikation, vilket minskar risken för att lossna under vibrationer eller tryckfluktuationer.

  • Vanligt förekommande för hydrauliska system inom industriella, automobil- och andra tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRTTF

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Serienummer: SRCFST, SR1078

Snabblossningslock

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Snabbmonterade kopplingspluggar

Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.

Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.

  • Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats.
  • Gör att ledningar snabbt och lätt kan kopplas samman, specialverktyg eller särskild utrustning behövs inte.
  • Används i industriella tillämpningar och inom HVAC och VVS.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0009

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Universalplugg

Uniplugs är mångsidiga pluggar som är utformade för en säker och effektiv tätning i olika applikationer. Finns i olika storlekar för att täta olika öppningar, t.ex. hål, rör eller tuber. De säkerställer en tät passform som förhindrar läckage, vibrationer och inträngning av damm eller fukt.

  • Perfekt val för branscher som fordon, elektronik och tillverkning.
  • Utformade med precision för att ge en tät passning som förhindrar läckage, vibrationer och inträngande damm och fukt.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1039