För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Levereras i rullar om 20,0 meter. Vidhäftande tätning som är enkel att använda. En av modellerna i sortimentet kan delas längs mitten, och ger då två lika delar på 10,0 meter. Av svart EPDM.
Serienummer: SR5556
EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.
Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Serienummer: SR1867
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta