För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Våra tätande pluggar för användning i miljöer med högt tryck förseglar effektivt utvändigt borrade hål för både luft- och gastillämpningar. För att montera sätter du bara i den tätande expansionspluggen i det borrade hålet och trycker sedan in den expanderande kulan i dess hylsa. De specialräfflade tätningsringarna på pluggkulan är säkert inbäddade i höljets material, vilket garanterar en permanent och tät försegling. När kulan är monterad sitter den stadigt på plats. Eliminera komplexiteten: inget behov av gängning, brotschning eller matchande o-ringsspår. Dessutom behövs varken tejp eller tätningsmedel. Vi erbjuder även verktyg anpassade för varje pluggstorlek, som underlättar effektiv montering med plugg och förbättrar tätningens integritet genom att minimera luft- och föroreningsläckage. När pluggarna sätts in i borrade hål fästs de på plats när expanderkulan trycks in i hylsan och bäddar in sina räfflade tätningsringar i höljets material. De eliminerar behovet av gängning, brotschning eller matchande o-ringspår och erbjuder en permanent tätning utan tejp eller extra tätning. Finns som både manuella- och luftverktyg, det är viktigt att säkerställa korrekt kulplacering före applicering. Används ofta inom sektorer som tryckluft, hydraulik, fordon och industriella tillämpningar
De här expanderande tätningspluggarna (storl. 1 tum) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.
Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.
Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.
De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.
Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.
Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.
Dessa inställningsverktyg för tätningspluggar i tum-storlekar är utformade för att effektivt använda tätningspluggar i olika tillämpningar. De bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.
Tätningspluggarna passas in ett borrat hål, och expanderkulan trycks in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsmaterialet och pluggar igen och tätar hålet permanent. Kulan hålls på plats. Gängning, brotschning eller maskinbearbetning av O-ringen behövs inte, bara tejp eller tätning.
I sortimentet finns handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer. Innan tryck anläggs, kolla att kulan sitter ordentligt och korrekt. Används ofta i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.
Dessa inställningsverktyg för tätningspluggar i metriska storlekar är utformade för att effektivt använda tätningspluggar i olika tillämpningar. De bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.
Tätningspluggarna passas in ett borrat hål, och expanderkulan trycks in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsmaterialet och pluggar igen och tätar hålet permanent. Kulan hålls på plats. Gängning, brotschning eller maskinbearbetning av O-ringen behövs inte, bara tejp eller tätning.
I sortimentet finns handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer. Innan tryck anläggs, kolla att kulan sitter ordentligt och korrekt. Används ofta i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta