Meny Sök

"Tryck i" pluggar PCR

I produktion

Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Gängstorlek Gängstandard Köp
0,3171 kr - 0,4933 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrisk
0,2863 kr - 0,4454 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,1888 kr - 0,2098 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
0,274 kr - 0,4263 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrisk
0,2196 kr - 0,3416 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,8221 kr - 0,9135 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrisk
0,4762 kr - 0,7408 kr Fråga angående leveranstidhär
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,4844 kr - 0,7536 kr Fråga angående leveranstidhär
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,7472 kr - 1,1623 kr Fråga angående leveranstidhär
38.8 mm
16.0 mm
M36
Metrisk
0,3336 kr - 0,3706 kr Fråga angående leveranstidhär
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrisk
1,0151 kr - 1,1279 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,6795 kr - 1,057 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrisk
0,5009 kr - 0,7791 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,3602 kr - 0,5604 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,5306 kr - 0,8254 kr Fråga angående leveranstidhär
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,7975 kr - 1,2406 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,2884 kr - 0,4486 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrisk
0,8745 kr - 0,9717 kr Fråga angående leveranstidhär
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,9453 kr - 1,4705 kr Fråga angående leveranstidhär
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,197 kr - 0,2189 kr Fråga angående leveranstidhär
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
  • av 2
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Grön

20751906

Prisintervall
0,4933 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Grön

20752002

Prisintervall
0,4454 kr - 0,2863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    7/16" x 20
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR Grön

20751951

Prisintervall
0,2098 kr - 0,1888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    3/8"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Grön

20751876

Prisintervall
0,4263 kr - 0,274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Grön

20751968

Prisintervall
0,3416 kr - 0,2196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    3/8"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Grön

20751999

Prisintervall
0,9135 kr - 0,8221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M42
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Grön

20751937

Prisintervall
0,7408 kr - 0,4762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    3/4 "
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Prisintervall
0,7536 kr - 0,4844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    7/8" x 14
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR Grön

20751982

Prisintervall
1,1623 kr - 0,7472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M36
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Grön

20751913

Prisintervall
0,3706 kr - 0,3336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M18
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Grön

20751814

Prisintervall
1,1279 kr - 1,0151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1-5/8"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Grön

20751975

Prisintervall
1,057 kr - 0,6795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M30
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Grön

20751944

Prisintervall
0,7791 kr - 0,5009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    3/4" x 16
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Prisintervall
0,5604 kr - 0,3602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    9/16" x 18
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Grön

20751920

Prisintervall
0,8254 kr - 0,5306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Grön

20751753

Prisintervall
1,2406 kr - 0,7975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    1"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Grön

20751883

Prisintervall
0,4486 kr - 0,2884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751791

Prisintervall
0,9717 kr - 0,8745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1-11/16" x 12
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751821

Prisintervall
1,4705 kr - 0,9453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1-7/16" x 12
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Grön

20751838

Prisintervall
0,2189 kr - 0,197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Färg
    Grön