Meny Sök

"Tryck i" pluggar PCR

I produktion

Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Gängstorlek Gängstandard Köp
0,313 kr - 0,4869 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,469 kr - 0,7296 kr Fråga angående leveranstidhär
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,3028 kr - 0,471 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metrisk
0,6795 kr - 1,057 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
1,1681 kr - 1,2978 kr Fråga angående leveranstidhär
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
1,0151 kr - 1,1279 kr Fråga angående leveranstidhär
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,1703 kr - 0,1893 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
10.0 mm
1/8"
GAS
0,1786 kr - 0,1984 kr Fråga angående leveranstidhär
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
  • av 2
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Grön

20751845

Prisintervall
0,4869 kr - 0,313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1/2" x 20
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751760

Prisintervall
0,7296 kr - 0,469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1-1/16" x 12
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Grön

20751890

Prisintervall
0,471 kr - 0,3028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751807

Prisintervall
1,057 kr - 0,6795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1-3/16" x 12
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Grön

20751777

Prisintervall
1,2978 kr - 1,1681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Grön

20751784

Prisintervall
1,1279 kr - 1,0151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1/8" GAS LDPE - PCR Grön

20751869

Prisintervall
0,1893 kr - 0,1703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    1/8"
  • Färg
    Grön
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Grön

20751852

Prisintervall
0,1984 kr - 0,1786 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstorlek
    1/4''
  • Färg
    Grön