Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6044 kr - 2,6044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
Platt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
5
|
||
6,65 kr - 14,4359 kr | 3489 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Platt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
0,7856 kr - 2,9414 kr | 26955 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
2,4416 kr - 5,8955 kr | 3448 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Platt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
0,4208 kr - 1,5677 kr | 53612 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
6,5638 kr - 9,1893 kr | 1287 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
Platt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2
|
||
0,5237 kr - 1,961 kr | 14922 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
2,1975 kr - 8,1618 kr | 1200 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Platt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
0,8675 kr - 2,1118 kr | 9862 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
0,8057 kr - 1,1231 kr | 13000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.441 in
11.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,8086 kr - 3,0223 kr | 35000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | 236 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
0,912 kr - 3,4102 kr | 26058 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | 12699 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Platt
|
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
2,3842 kr - 2,3842 kr | 4500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
0,8445 kr - 3,1516 kr | 1000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
0,8287 kr - 3,1031 kr | 5199 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Platt
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
2,2501 kr - 2,2501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
0,4208 kr - 1,5677 kr | 28663 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta