Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
0,4208 kr - 1,5677 kr 42348 I lager
14.0 mm
Platt
4.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
9.3 mm
1
2,6044 kr - 2,6044 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
Platt
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
42.3 mm
5
6,65 kr - 14,4359 kr 3489 I lager
55.0 mm
Platt
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
46.0 mm
1
0,8086 kr - 3,0223 kr 35000 I lager
20.0 mm
Platt
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
15.6 mm
1
0,5237 kr - 1,961 kr 14922 I lager
20.0 mm
Platt
5.5 mm
Naturfärgad
7.5 mm
14.5 mm
1
0,6075 kr - 2,2788 kr 9646 I lager
16.0 mm
Platt
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
11.9 mm
1
6,5638 kr - 9,1893 kr 1287 I lager
78.0 mm
Platt
18.0 mm
Naturfärgad
21.5 mm
71.0 mm
2
2,4416 kr - 5,8955 kr 3448 I lager
44.0 mm
Platt
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
40.6 mm
1
0,8057 kr - 1,1231 kr 13000 I lager
15.0 mm
Välvd
11.2 mm
Naturfärgad
11.2 mm
10.0 mm
4
0,7856 kr - 2,9414 kr 26955 I lager
20.0 mm
Platt
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
13.7 mm
1
0,4208 kr - 1,5677 kr 53612 I lager
14.0 mm
Platt
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
7.3 mm
1
0,912 kr - 3,4102 kr 26058 I lager
25.0 mm
Platt
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
21.2 mm
2
1,9533 kr - 1,9533 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Platt
8.0 mm
Svart
11.0 mm
19.3 mm
1
2,3842 kr - 2,3842 kr 4500 I lager
25.0 mm
Platt
8.0 mm
Svart
10.5 mm
21.7 mm
1
1,8384 kr - 1,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
Platt
7.0 mm
Svart
9.0 mm
11.9 mm
1
0,8675 kr - 2,1118 kr 9862 I lager
25.0 mm
Platt
8.0 mm
Naturfärgad
11.0 mm
19.3 mm
1
1,8384 kr - 1,8384 kr 12699 I lager
16.0 mm
Platt
7.8 mm
Svart
9.0 mm
12.3 mm
1
1,5895 kr - 1,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Platt
12.0 mm
Svart
12.0 mm
22.4 mm
1
4,3232 kr - 4,3232 kr 15599 I lager
28.0 mm
Platt
9.0 mm
Svart
12.0 mm
26.5 mm
2
1,9533 kr - 1,9533 kr 312 I lager
25.0 mm
Platt
8.0 mm
Svart
10.5 mm
18.4 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10072677

Prisintervall
1,5677 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
42348 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE Naturfärgad

10068823

Prisintervall
2,6044 kr - 2,6044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE Naturfärgad

10074114

Prisintervall
14,4359 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086766

Prisintervall
3,0223 kr - 0,8086 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8;M18
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10083444

Prisintervall
1,961 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
14922 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10074060

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6075 kr

Lagernivåer
9646 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturfärgad

10083659

Prisintervall
9,1893 kr - 6,5638 kr

Lagernivåer
1287 I lager
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M72
Tryckplugg 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE Naturfärgad

10074107

Prisintervall
5,8955 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
3448 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10061046

Prisintervall
1,1231 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    11.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086759

Prisintervall
2,9414 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
26955 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10083635

Prisintervall
1,5677 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
53612 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Tryckplugg 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

10086803

Prisintervall
3,4102 kr - 0,912 kr

Lagernivåer
26058 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Svart

10103838

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Svart

10103845

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE Svart

10103753

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

10086797

Prisintervall
2,1118 kr - 0,8675 kr

Lagernivåer
9862 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2
Tryckplugg 12.3 mm 7.8 mm 16.0 mm LDPE Svart

10103760

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12699 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 22.4 mm 12.0 mm 28.0 mm LDPE Svart

10103852

Prisintervall
1,5895 kr - 1,5895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Svart

10103890

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
15599 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Svart

10103821

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart