Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
10338209 0,5047 kr - 0,5047 kr 6824 I lager
18.7 mm
Rund
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
13.3 mm
1
0,6212 kr - 0,6212 kr 5225 I lager
18.7 mm
Rund
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
16.5 mm
2
0,945 kr - 0,945 kr 11674 I lager
18.7 mm
Platt
7.0 mm
Naturfärgad
14.0 mm
1
1,8603 kr - 2,8938 kr Fråga angående leveranstidhär
41.5 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
38.4 mm
1
890 I lager
34.4 mm
12.0 mm
Naturfärgad
15.3 mm
27.5 mm
1
1,0493 kr - 1,6322 kr 100 I lager
27.0 mm
8.8 mm
Naturfärgad
11.7 mm
24.0 mm
1
0,5489 kr - 0,8538 kr 30081 I lager
12.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
5.9 mm
10.0 mm
1
0,261 kr - 0,406 kr 67072 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.2 mm
7.3 mm
1
0,6232 kr - 0,9694 kr Fråga angående leveranstidhär
24.6 mm
9.0 mm
Naturfärgad
12.2 mm
17.8 mm
1
0,9121 kr - 1,4188 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
21.2 mm
1
0,2889 kr - 0,4494 kr 29500 I lager
13.8 mm
4.5 mm
Naturfärgad
6.6 mm
9.3 mm
1
1,7674 kr - 2,7493 kr Fråga angående leveranstidhär
46.5 mm
14.5 mm
Naturfärgad
18.6 mm
35.5 mm
1
0,9523 kr - 1,4814 kr 2795 I lager
24.6 mm
9.3 mm
Naturfärgad
11.6 mm
19.5 mm
1
9,4171 kr - 14,6489 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0 mm
16.5 mm
Naturfärgad
20.0 mm
111.7 mm
1
0,5798 kr - 0,902 kr 96 I lager
18.5 mm
9.0 mm
Naturfärgad
11.7 mm
14.6 mm
1
0,2135 kr - 0,3322 kr 40000 I lager
12.0 mm
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
5.4 mm
1
0,8264 kr - 1,2856 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
10.7 mm
Naturfärgad
13.2 mm
20.5 mm
1
8,7671 kr - 13,6377 kr Fråga angående leveranstidhär
112.0 mm
16.6 mm
Naturfärgad
17.2 mm
98.8 mm
1
1,1948 kr - 1,8586 kr 2798 I lager
27.7 mm
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
25.5 mm
1
0,2249 kr - 0,3498 kr 99 I lager
7.5 mm
5.0 mm
Naturfärgad
7.0 mm
6.6 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturfärgad

10338209

Prisintervall
0,5047 kr - 0,5047 kr

Lagernivåer
6824 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5. M14 x 1.25
Tryckplugg 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturfärgad

10338223

Prisintervall
0,6212 kr - 0,6212 kr

Lagernivåer
5225 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 2. M18 x 1.5. M18 x 1
Tryckplugg 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

10203521

Prisintervall
0,945 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
11674 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Tryckplugg 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE Naturfärgad

20592523

Prisintervall
2,8938 kr - 1,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm LDPE Naturfärgad

20592509


Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE Naturfärgad

20592486

Prisintervall
1,6322 kr - 1,0493 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

20592424

Prisintervall
0,8538 kr - 0,5489 kr

Lagernivåer
30081 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

20592400

Prisintervall
0,406 kr - 0,261 kr

Lagernivåer
67072 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

20592448

Prisintervall
0,9694 kr - 0,6232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

20592479

Prisintervall
1,4188 kr - 0,9121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE Naturfärgad

20592417

Prisintervall
0,4494 kr - 0,2889 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE Naturfärgad

20592516

Prisintervall
2,7493 kr - 1,7674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

20592455

Prisintervall
1,4814 kr - 0,9523 kr

Lagernivåer
2795 I lager
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Naturfärgad

20592547

Prisintervall
14,6489 kr - 9,4171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

20592431

Prisintervall
0,902 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

20592387

Prisintervall
0,3322 kr - 0,2135 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE Naturfärgad

20592462

Prisintervall
1,2856 kr - 0,8264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Naturfärgad

20592530

Prisintervall
13,6377 kr - 8,7671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE Naturfärgad

20592493

Prisintervall
1,8586 kr - 1,1948 kr

Lagernivåer
2798 I lager
Egenskaper
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE Naturfärgad

20592394

Prisintervall
0,3498 kr - 0,2249 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad