Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0571 kr - 1,4793 kr | 13448 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Platt
|
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,81 kr - 1,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 1,4793 kr - 2,7002 kr | 11846 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Välvd
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | 6107 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Välvd
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | 3064 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | 2549 I lager |
2.311 in
58.7 mm
|
Platt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
||
| 2,3698 kr - 2,3698 kr | 10960 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
Platt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,0111 kr - 3,798 kr | 1046 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 1,9246 kr - 3,4901 kr | 235 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 7,8852 kr - 15,4544 kr | 500 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
3
|
||
| 3,7056 kr - 6,018 kr | 40 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
3
|
||
| 7,9139 kr - 15,5262 kr | 856 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 2,5853 kr - 4,7397 kr | 3741 I lager |
1.831 in
46.5 mm
|
Välvd
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 1,2138 kr - 1,3487 kr | 252669 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 2923 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 66577 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 2,4416 kr - 4,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 2,5278 kr - 4,6104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.661 in
42.2 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 42921 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta