Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
22,2193 kr - 22,2193 kr 705 I lager
123.0 mm
Platt
17.4 mm
Naturfärgad
20.4 mm
111.7 mm
2
0,8603 kr - 1,1993 kr 9887 I lager
18.5 mm
Välvd
9.0 mm
Naturfärgad
11.7 mm
14.9 mm
4
0,8043 kr - 0,8043 kr 11157 I lager
12.0 mm
Välvd
12.0 mm
Vit
2.7 mm
6
0,8603 kr - 1,1993 kr 23697 I lager
17.5 mm
Välvd
8.5 mm
Vit
11.9 mm
3
2,6284 kr - 4,7972 kr 1000 I lager
41.0 mm
Välvd
12.0 mm
Naturfärgad
14.8 mm
33.5 mm
2
0,8603 kr - 0,8603 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Välvd
7.5 mm
Svart
5.4 mm
3
0,8603 kr - 0,8603 kr 4440 I lager
9.0 mm
Välvd
5.2 mm
Vit
6.5 mm
4.4 mm
8
0,8603 kr - 0,8603 kr 148312 I lager
11.0 mm
Välvd
6.5 mm
Svart
7.2 mm
4
0,8603 kr - 1,1993 kr 12311 I lager
12.0 mm
Välvd
9.0 mm
Vit
10.0 mm
4
1,7235 kr - 3,1598 kr 8360 I lager
34.0 mm
Välvd
15.0 mm
Naturfärgad
18.8 mm
28.6 mm
2
0,8603 kr - 1,1993 kr 647721 I lager
12.0 mm
Välvd
7.5 mm
Vit
8.0 mm
4
2,5853 kr - 4,7397 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
Välvd
15.0 mm
Naturfärgad
19.5 mm
35.5 mm
5
0,8603 kr - 0,8603 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Välvd
7.0 mm
Vit
6.0 mm
3
1,9533 kr - 1,9533 kr 832 I lager
20.0 mm
Platt
8.0 mm
Svart
10.0 mm
15.6 mm
1
1,8384 kr - 1,8384 kr 236 I lager
20.0 mm
Platt
7.8 mm
Svart
10.3 mm
12.8 mm
1
1,9533 kr - 1,9533 kr 14122 I lager
22.0 mm
Platt
8.2 mm
Svart
10.8 mm
17.0 mm
1
4,3232 kr - 4,3232 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Platt
7.5 mm
Svart
9.5 mm
25.5 mm
2
0,8043 kr - 1,1217 kr 22986 I lager
12.0 mm
Välvd
4.0 mm
Naturfärgad
5.7 mm
10.0 mm
5
0,8603 kr - 1,1993 kr 78172 I lager
21.5 mm
Välvd
9.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
18.8 mm
2
0,9436 kr - 2,2878 kr 5239 I lager
28.0 mm
Platt
9.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
24.6 mm
2
  • av 11
Tryckplugg 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturfärgad

10258637

Prisintervall
22,2193 kr - 22,2193 kr

Lagernivåer
705 I lager
Egenskaper
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Tryckplugg 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10061169

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
9887 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 2.7 mm 12.0 mm 12.0 mm LDPE Vit

10060704

Prisintervall
0,8043 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
11157 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Vit

10180433

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
23697 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 33.5 mm 12.0 mm 41.0 mm LDPE Naturfärgad

10180600

Prisintervall
4,7972 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    14.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Svart

10180310

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE Vit

10060476

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
4440 I lager
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Färg
    Vit
Tryckplugg 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE Svart

10060551

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
148312 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE Vit

10060605

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
12311 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 28.6 mm 15.0 mm 34.0 mm LDPE Naturfärgad

10180587

Prisintervall
3,1598 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
8360 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    28.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE Vit

10060568

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
647721 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 35.5 mm 15.0 mm 46.0 mm LDPE Naturfärgad

10180624

Prisintervall
4,7397 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    46.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Vit

10180341

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Svart

10103807

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE Svart

10103777

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE Svart

10103814

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
14122 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE Svart

10103883

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10061053

Prisintervall
1,1217 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
22986 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE Naturfärgad

10061268

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
78172 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10086841

Prisintervall
2,2878 kr - 0,9436 kr

Lagernivåer
5239 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4;M26