Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8043 kr - 0,8043 kr | 59925 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Välvd
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
3
|
||
2,2406 kr - 5,4336 kr | 1292 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Platt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
13,616 kr - 22,0183 kr | 505 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
Välvd
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
1,5655 kr - 5,8668 kr | 880 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Platt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
2,8821 kr - 2,8821 kr | 1266 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Platt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2
|
||
1,7379 kr - 4,2676 kr | 14857 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Platt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
0,9379 kr - 1,6341 kr | 13200 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
17,1923 kr - 17,1923 kr | 55 I lager |
3.909 in
99.3 mm
|
Platt
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
2
|
||
0,8043 kr - 1,1217 kr | 36173 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Välvd
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
1,093 kr - 2,6618 kr | 2871 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Platt
|
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
1,7091 kr - 3,1311 kr | 700 I lager |
1.165 in
29.6 mm
|
Välvd
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,8043 kr - 0,8043 kr | 11159 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Välvd
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
3
|
||
0,8043 kr - 1,1217 kr | 58795 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,8043 kr - 1,1217 kr | 49016 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 21421 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
1,1188 kr - 2,2118 kr | 419 I lager |
1.079 in
27.4 mm
|
Välvd
|
0.76 in
19.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
2,7289 kr - 4,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.988 in
50.5 mm
|
Välvd
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
2
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 132623 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta