Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7856 kr - 2,9414 kr | 8598 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
0,8043 kr - 1,1217 kr | 8800 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
0,81 kr - 1,1332 kr | 500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
1,0571 kr - 1,4793 kr | 9386 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Välvd
|
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 4453 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
5,9749 kr - 5,9749 kr | 1980 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Platt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 774 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
1,0571 kr - 1,6804 kr | 25940 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Välvd
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 9830 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 39 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 1915 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 4369 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
0,3964 kr - 1,4804 kr | 12380 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
0,8043 kr - 0,8043 kr | 11924 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
1,9102 kr - 3,4758 kr | 13305 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
4
|
||
0,8043 kr - 0,8043 kr | 25500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 39506 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 16330 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 27000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta