Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7289 kr - 4,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.988 in
50.5 mm
|
Välvd
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
2
|
||
0,81 kr - 1,1332 kr | 500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
2,6284 kr - 4,7972 kr | 1000 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Välvd
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | 4945 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Välvd
|
0.205 in
5.2 mm
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | 4440 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Välvd
|
0.205 in
5.2 mm
|
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | 55434 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 774 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 9830 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
1,7235 kr - 3,1598 kr | 8360 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Välvd
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
1,0571 kr - 1,6804 kr | 25940 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Välvd
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 12218 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | 18041 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Välvd
|
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 23697 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 647721 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 21421 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 2000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 14577 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 36800 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta