Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
0,8603 kr - 1,1993 kr 1268 I lager
15.0 mm
Välvd
8.0 mm
Svart
8.5 mm
3
0,8603 kr - 1,1993 kr 757 I lager
15.0 mm
Välvd
9.0 mm
Vit
10.0 mm
4
0,8603 kr - 1,1993 kr 2000 I lager
14.8 mm
Välvd
8.0 mm
Svart
11.9 mm
4
0,8603 kr - 1,1993 kr 1922 I lager
12.0 mm
Välvd
4.0 mm
Vit
8.5 mm
5
0,8603 kr - 1,1993 kr 16186 I lager
17.5 mm
Välvd
9.0 mm
Svart
12.8 mm
4
1,3055 kr - 1,8097 kr 5668 I lager
25.2 mm
Välvd
9.0 mm
Vit
20.5 mm
4
0,8043 kr - 0,8043 kr 134660 I lager
3.5 mm
Välvd
3.5 mm
Naturfärgad
2.1 mm
7
0,8603 kr - 0,8603 kr 2656 I lager
11.0 mm
Välvd
6.5 mm
Vit
7.2 mm
4
0,8603 kr - 1,1993 kr 7911 I lager
19.0 mm
Välvd
8.5 mm
Vit
15.9 mm
4
0,8603 kr - 1,1993 kr 27849 I lager
17.5 mm
Välvd
9.0 mm
Vit
12.8 mm
4
0,8603 kr - 0,8603 kr 4591 I lager
15.0 mm
Välvd
7.5 mm
Vit
5.4 mm
3
3,0162 kr - 4,869 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
Välvd
16.0 mm
Naturfärgad
45.8 mm
3
2,5278 kr - 4,6104 kr 153 I lager
44.5 mm
Välvd
13.0 mm
Naturfärgad
42.2 mm
2
0,9809 kr - 1,3687 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
Välvd
9.3 mm
Naturfärgad
19.6 mm
5
1,6804 kr - 3,0593 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
Välvd
12.3 mm
Naturfärgad
26.0 mm
5
0,912 kr - 1,587 kr 4000 I lager
25.0 mm
Platt
8.0 mm
Naturfärgad
10.5 mm
21.7 mm
2
0,6305 kr - 2,3596 kr 10800 I lager
16.0 mm
Platt
5.8 mm
Naturfärgad
8.3 mm
9.3 mm
1
2,3698 kr - 2,3698 kr 11960 I lager
34.8 mm
Platt
12.0 mm
Naturfärgad
14.5 mm
27.5 mm
2
1,982 kr - 7,386 kr 1099 I lager
36.0 mm
Platt
10.0 mm
Naturfärgad
12.5 mm
31.8 mm
2
0,9364 kr - 0,9364 kr 22949 I lager
18.7 mm
Rund
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
15.0 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE Svart

10180426

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
1268 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE Vit

10060643

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
757 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE Svart

10061114

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE Vit

10060957

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
1922 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE Svart

10061145

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
16186 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE Vit

10061299

Prisintervall
1,8097 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
5668 I lager
Egenskaper
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 2.1 mm 3.5 mm 3.5 mm LDPE Naturfärgad

10060681

Prisintervall
0,8043 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
134660 I lager
Egenskaper
  • D
    3.5 mm
  • d
    2.1 mm
  • h
    3.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE Vit

10060544

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
2656 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Vit

10061213

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
7911 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE Vit

10061138

Prisintervall
1,1993 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
27849 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Vit

10180303

Prisintervall
0,8603 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
4591 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

10180686

Prisintervall
4,869 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

10180655

Prisintervall
4,6104 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE Naturfärgad

10061275

Prisintervall
1,3687 kr - 0,9809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Naturfärgad

10180556

Prisintervall
3,0593 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

10086810

Prisintervall
1,587 kr - 0,912 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10087619

Prisintervall
2,3596 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Gängstorlek
    1/8;M10
Tryckplugg 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturfärgad

10258569

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
11960 I lager
Egenskaper
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M30
Tryckplugg 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10086896

Prisintervall
7,386 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
1099 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1;M33
Tryckplugg 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturfärgad

10338193

Prisintervall
0,9364 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
22949 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5