Meny Sök

Adapterplugg för flaska

I lager

Doseringspluggar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Håldiameter Köp
0,4199 kr - 0,428 kr 14960 I lager
13.5 mm
12.0 mm
1,3291 kr - 1,3291 kr 3796 I lager
15.0 mm
13.5 mm
0,9684 kr - 0,9684 kr 2932 I lager
19.4 mm
17.9 mm
Naturfärgad LDPE Doseringsplugg 13.5 mm (DIA)

10124970

Prisintervall
0,428 kr - 0,4199 kr

Lagernivåer
14960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
Doseringsplugg 13.5 mm 15.0 mm LDPE

10124987

Prisintervall
1,3291 kr - 1,3291 kr

Lagernivåer
3796 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Håldiameter
    13.5 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
Doseringsplugg 17.9 mm 19.4 mm LDPE

10124994

Prisintervall
0,9684 kr - 0,9684 kr

Lagernivåer
2932 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Håldiameter
    17.9 mm
  • Total diameter
    19.4 mm