Meny Sök

Skaft 30.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

30Ø aluminiumskaft är mångsidiga, icke-magnetiska och lätta komponenter. Används med självsmörjande keramiska bussningar. Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Skaftet tål temperaturer från -130 °C till +200 °C.
Essentra artikelnummer:

20336073

Tillverkarens artikelnummer:

20336073

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 672,8331 kr
5 - 9 3 489,1742 kr
10 + 3 314,6868 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 672,83 kr

1 x 3 672,8331 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 30.0
l1 1500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminium
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss