Meny Sök

Skaft 40.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

40Ø aluminiumskaft är mångsidiga, icke-magnetiska och lätta komponenter. Används med självsmörjande keramiska bussningar. Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Skaftet tål temperaturer från -130 °C till +200 °C.
Essentra artikelnummer:

20336370

Tillverkarens artikelnummer:

20336370

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 4 284,5707 kr
5 - 9 4 070,302 kr
10 + 3 866,8098 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 284,57 kr

1 x 4 284,5707 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
l1 1100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminium
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss