Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
811,9372 kr - 899,6727 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1300.0
242,3059 kr - 268,5202 kr 14 I lager
10.0
300.0
214,7926 kr - 237,9368 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
250.0
865,0745 kr - 958,596 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1150.0
1 069,2396 kr - 1 184,7246 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1550.0
1 222,8653 kr - 1 354,9999 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1900.0
310,5577 kr - 344,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
350.0
277,1403 kr - 307,0152 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
300.0
1 065,3429 kr - 1 180,3555 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1250.0
1 226,0535 kr - 1 358,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1650.0
342,4401 kr - 379,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
600.0
387,0754 kr - 428,9948 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
350.0
900,7355 kr - 998,1538 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1000.0
1 068,413 kr - 1 183,898 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1050.0
1 190,9829 kr - 1 319,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1200.0
1 680,6722 kr - 1 862,2836 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1800.0
959,8949 kr - 1 063,5716 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
850.0
618,5176 kr - 685,3525 kr 4 I lager
10.0
1000.0
1 443,2078 kr - 1 599,077 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1200.0
243,7229 kr - 270,1734 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
250.0
  • av 18
Skaft 8.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20333751

Prisintervall
899,6727 kr - 811,9372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333942

Prisintervall
268,5202 kr - 242,3059 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20333935

Prisintervall
237,9368 kr - 214,7926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334109

Prisintervall
958,596 kr - 865,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334185

Prisintervall
1 184,7246 kr - 1 069,2396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334253

Prisintervall
1 354,9999 kr - 1 222,8653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Prisintervall
344,0932 kr - 310,5577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20334321

Prisintervall
307,0152 kr - 277,1403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334505

Prisintervall
1 180,3555 kr - 1 065,3429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334581

Prisintervall
1 358,5424 kr - 1 226,0535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20333621

Prisintervall
379,5181 kr - 342,4401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334710

Prisintervall
428,9948 kr - 387,0754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334833

Prisintervall
998,1538 kr - 900,7355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334840

Prisintervall
1 183,898 kr - 1 068,413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334871

Prisintervall
1 319,6932 kr - 1 190,9829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334994

Prisintervall
1 862,2836 kr - 1 680,6722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335199

Prisintervall
1 063,5716 kr - 959,8949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Prisintervall
685,3525 kr - 618,5176 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335250

Prisintervall
1 599,077 kr - 1 443,2078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Prisintervall
270,1734 kr - 243,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000