Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 210,979 kr - 1 341,7872 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1950.0
1 235,1688 kr - 1 368,6138 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
2000.0
1 038,0967 kr - 1 150,218 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1550.0
172,1945 kr - 190,7667 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
100.0
670,3204 kr - 742,7751 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
450.0
2 003,3947 kr - 2 219,8416 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1800.0
627,4437 kr - 695,198 kr 1 I lager
20.0
550.0
397,9275 kr - 440,9188 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
250.0
499,1577 kr - 553,1547 kr 4 I lager
30.0
200.0
1 072,4897 kr - 1 188,2796 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
750.0
2 154,0363 kr - 2 386,7625 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1950.0
2 053,6086 kr - 2 275,4437 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1850.0
603,9418 kr - 669,1739 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
400.0
384,2849 kr - 425,7858 kr 5 I lager
30.0
150.0
1 082,5783 kr - 1 199,5147 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1000.0
873,01 kr - 967,3616 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
600.0
2 855,6544 kr - 3 164,16 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
2000.0
1 953,1809 kr - 2 164,1249 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1750.0
1 401,1725 kr - 1 552,5019 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1200.0
2 204,2501 kr - 2 442,3646 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2000.0
  • av 18
Skaft 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Prisintervall
1 341,7872 kr - 1 210,979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334277

Prisintervall
1 368,6138 kr - 1 235,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334185

Prisintervall
1 150,218 kr - 1 038,0967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335427

Prisintervall
190,7667 kr - 172,1945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335496

Prisintervall
742,7751 kr - 670,3204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Prisintervall
2 219,8416 kr - 2 003,3947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335137

Prisintervall
695,198 kr - 627,4437 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335458

Prisintervall
440,9188 kr - 397,9275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335823

Prisintervall
553,1547 kr - 499,1577 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335557

Prisintervall
1 188,2796 kr - 1 072,4897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335403

Prisintervall
2 386,7625 kr - 2 154,0363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335380

Prisintervall
2 275,4437 kr - 2 053,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335489

Prisintervall
669,1739 kr - 603,9418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335816

Prisintervall
425,7858 kr - 384,2849 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335212

Prisintervall
1 199,5147 kr - 1 082,5783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20335526

Prisintervall
967,3616 kr - 873,01 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335793

Prisintervall
3 164,16 kr - 2 855,6544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335366

Prisintervall
2 164,1249 kr - 1 953,1809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335250

Prisintervall
1 552,5019 kr - 1 401,1725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335410

Prisintervall
2 442,3646 kr - 2 204,2501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000