Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
897,773 kr - 994,7614 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
250.0
2 896,5821 kr - 3 209,5588 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1300.0
3 523,6819 kr - 3 904,4129 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1600.0
4 537,2449 kr - 5 027,4604 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1300.0
5 710,7355 kr - 6 327,7467 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1650.0
1 406,5608 kr - 1 558,578 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
400.0
2 921,4597 kr - 3 237,0732 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
850.0
3 732,7916 kr - 4 136,1074 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1700.0
4 202,0274 kr - 4 656,0155 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1200.0
1 401,1725 kr - 1 552,5019 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1200.0
1 451,2717 kr - 1 607,9894 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1250.0
1 570,2717 kr - 1 739,944 kr 1 I lager
30.0
650.0
2 373,9225 kr - 2 630,3799 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1050.0
1 138,8683 kr - 1 261,9954 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
800.0
2 257,33 kr - 2 501,1767 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1550.0
736,9282 kr - 816,6055 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
500.0
1 592,5125 kr - 1 764,4777 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1050.0
1 340,2969 kr - 1 485,0916 kr 1 I lager
30.0
550.0
640,3984 kr - 709,6431 kr 3 I lager
30.0
250.0
755,5005 kr - 837,1266 kr 2 I lager
30.0
300.0
  • av 18
Skaft 40.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336219

Prisintervall
994,7614 kr - 897,773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336035

Prisintervall
3 209,5588 kr - 2 896,5821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20336097

Prisintervall
3 904,4129 kr - 3 523,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336417

Prisintervall
5 027,4604 kr - 4 537,2449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336486

Prisintervall
6 327,7467 kr - 5 710,7355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20336240

Prisintervall
1 558,578 kr - 1 406,5608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20336332

Prisintervall
3 237,0732 kr - 2 921,4597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20336110

Prisintervall
4 136,1074 kr - 3 732,7916 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336394

Prisintervall
4 656,0155 kr - 4 202,0274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335250

Prisintervall
1 552,5019 kr - 1 401,1725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335267

Prisintervall
1 607,9894 kr - 1 451,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335915

Prisintervall
1 739,944 kr - 1 570,2717 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335984

Prisintervall
2 630,3799 kr - 2 373,9225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335564

Prisintervall
1 261,9954 kr - 1 138,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20335700

Prisintervall
2 501,1767 kr - 2 257,33 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20335502

Prisintervall
816,6055 kr - 736,9282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335601

Prisintervall
1 764,4777 kr - 1 592,5125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335892

Prisintervall
1 485,0916 kr - 1 340,2969 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335830

Prisintervall
709,6431 kr - 640,3984 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335847

Prisintervall
837,1266 kr - 755,5005 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000