Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
712,6238 kr - 789,5496 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
800.0
1 115,3664 kr - 1 235,8567 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1750.0
1 055,1785 kr - 1 169,1341 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1300.0
554,1865 kr - 614,1451 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
600.0
633,4052 kr - 701,7327 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
700.0
1 160,4212 kr - 1 285,8412 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1600.0
1 314,6167 kr - 1 456,66 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1400.0
1 034,3134 kr - 1 145,9762 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1250.0
1 138,2951 kr - 1 261,3075 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1500.0
131,6107 kr - 145,9411 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
200.0
266,3168 kr - 295,0923 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
450.0
492,5083 kr - 545,7029 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1000.0
353,3312 kr - 391,5074 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
650.0
983,9849 kr - 1 090,2594 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1750.0
226,4208 kr - 250,9545 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
350.0
109,8284 kr - 121,6367 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
150.0
723,0564 kr - 801,2432 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1150.0
918,7528 kr - 1 018,034 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1600.0
332,466 kr - 368,4641 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
600.0
255,6549 kr - 283,284 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
400.0
  • av 18
Skaft 16.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334802

Prisintervall
789,5496 kr - 712,6238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334222

Prisintervall
1 235,8567 kr - 1 115,3664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334512

Prisintervall
1 169,1341 kr - 1 055,1785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334765

Prisintervall
614,1451 kr - 554,1865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334789

Prisintervall
701,7327 kr - 633,4052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334574

Prisintervall
1 285,8412 kr - 1 160,4212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334918

Prisintervall
1 456,66 kr - 1 314,6167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334505

Prisintervall
1 145,9762 kr - 1 034,3134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334550

Prisintervall
1 261,3075 kr - 1 138,2951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333546

Prisintervall
145,9411 kr - 131,6107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Prisintervall
295,0923 kr - 266,3168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Prisintervall
545,7029 kr - 492,5083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20333638

Prisintervall
391,5074 kr - 353,3312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843

Prisintervall
1 090,2594 kr - 983,9849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333577

Prisintervall
250,9545 kr - 226,4208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333539

Prisintervall
121,6367 kr - 109,8284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20333720

Prisintervall
801,2432 kr - 723,0564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20333812

Prisintervall
1 018,034 kr - 918,7528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20333621

Prisintervall
368,4641 kr - 332,466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333584

Prisintervall
283,284 kr - 255,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000