Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
875,3029 kr - 969,8838 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1500.0
431,2887 kr - 477,9486 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
850.0
323,1799 kr - 358,1462 kr 10 I lager
10.0
450.0
350,0065 kr - 387,8388 kr 8 I lager
10.0
500.0
407,4429 kr - 451,3513 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
800.0
766,5063 kr - 849,3935 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1250.0
679,4919 kr - 752,9783 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1050.0
451,8099 kr - 500,5334 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
900.0
1 071,2286 kr - 1 187,0185 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2000.0
386,8071 kr - 428,6519 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
750.0
442,5238 kr - 490,3301 kr 4 I lager
10.0
700.0
1 063,8914 kr - 1 178,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1650.0
296,468 kr - 328,4535 kr 10 I lager
10.0
400.0
468,3186 kr - 518,8763 kr 4 I lager
10.0
750.0
151,7879 kr - 168,2966 kr 28 I lager
10.0
200.0
98,2494 kr - 108,9113 kr 56 I lager
10.0
100.0
701,3888 kr - 777,1681 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1100.0
831,853 kr - 921,7335 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1400.0
866,8193 kr - 960,483 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1200.0
549,1422 kr - 608,5275 kr 4 I lager
10.0
900.0
  • av 18
Skaft 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Prisintervall
969,8838 kr - 875,3029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20333676

Prisintervall
477,9486 kr - 431,2887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333973

Prisintervall
358,1462 kr - 323,1799 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20333980

Prisintervall
387,8388 kr - 350,0065 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20333669

Prisintervall
451,3513 kr - 407,4429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Prisintervall
849,3935 kr - 766,5063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Prisintervall
752,9783 kr - 679,4919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20333683

Prisintervall
500,5334 kr - 451,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20333898

Prisintervall
1 187,0185 kr - 1 071,2286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20333652

Prisintervall
428,6519 kr - 386,8071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334024

Prisintervall
490,3301 kr - 442,5238 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334208

Prisintervall
1 178,8788 kr - 1 063,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333966

Prisintervall
328,4535 kr - 296,468 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334031

Prisintervall
518,8763 kr - 468,3186 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Prisintervall
168,2966 kr - 151,7879 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333904

Prisintervall
108,9113 kr - 98,2494 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20333713

Prisintervall
777,1681 kr - 701,3888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20333775

Prisintervall
921,7335 kr - 831,853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334116

Prisintervall
960,483 kr - 866,8193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334062

Prisintervall
608,5275 kr - 549,1422 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000