Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
897,0852 kr - 993,9589 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1550.0
788,2885 kr - 873,4686 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1300.0
1 048,5292 kr - 1 161,797 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1950.0
523,3474 kr - 579,8667 kr 4 I lager
10.0
850.0
744,8386 kr - 825,3184 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1200.0
962,3173 kr - 1 066,2989 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1700.0
407,4429 kr - 451,466 kr 4 I lager
10.0
600.0
493,9987 kr - 547,4226 kr 4 I lager
10.0
800.0
1 000,7229 kr - 1 108,9463 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1450.0
1 027,7787 kr - 1 138,8683 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1500.0
1 039,0138 kr - 1 151,2498 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1900.0
893,5312 kr - 990,061 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1250.0
974,0109 kr - 1 079,2537 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1400.0
1 089,5716 kr - 1 207,3104 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1700.0
109,3698 kr - 121,2928 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
100.0
141,9286 kr - 157,1762 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
150.0
235,2484 kr - 260,6992 kr 14 I lager
10.0
300.0
208,5364 kr - 231,0066 kr 18 I lager
10.0
250.0
600,5025 kr - 665,3907 kr 4 I lager
10.0
1000.0
289,704 kr - 321,0017 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
250.0
  • av 18
Skaft 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Prisintervall
993,9589 kr - 897,0852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20333751

Prisintervall
873,4686 kr - 788,2885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Prisintervall
1 161,797 kr - 1 048,5292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Prisintervall
579,8667 kr - 523,3474 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20333737

Prisintervall
825,3184 kr - 744,8386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20333836

Prisintervall
1 066,2989 kr - 962,3173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334000

Prisintervall
451,466 kr - 407,4429 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334048

Prisintervall
547,4226 kr - 493,9987 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334161

Prisintervall
1 108,9463 kr - 1 000,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334178

Prisintervall
1 138,8683 kr - 1 027,7787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20333874

Prisintervall
1 151,2498 kr - 1 039,0138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334123

Prisintervall
990,061 kr - 893,5312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334154

Prisintervall
1 079,2537 kr - 974,0109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Prisintervall
1 207,3104 kr - 1 089,5716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Prisintervall
121,2928 kr - 109,3698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20334291

Prisintervall
157,1762 kr - 141,9286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333942

Prisintervall
260,6992 kr - 235,2484 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20333935

Prisintervall
231,0066 kr - 208,5364 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Prisintervall
665,3907 kr - 600,5025 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334697

Prisintervall
321,0017 kr - 289,704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000