Meny Sök

Aluminiumvagnar med fläns

I lager

Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
  • Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.
  • Korrosionsresistent och har låg vikt, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden.
Material: Aluminium: rostfritt stål Serienummer: SRL1018F

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skenstorlek h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Köp
666,3411 kr - 783,9516 kr 30 I lager
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
697,8692 kr - 821,0296 kr 14 I lager
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
740,1429 kr - 870,7424 kr 24 I lager
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
Vagn med fläns 15.0 64.0 47.0 Aluminium: rostfritt stål

20159085

Prisintervall
783,9516 kr - 666,3411 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3
Vagn med fläns 20.0 85.9 63.0 Aluminium: rostfritt stål

20159092

Prisintervall
821,0296 kr - 697,8692 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Vagn med fläns 25.0 96.0 70.0 Aluminium: rostfritt stål

20159108

Prisintervall
870,7424 kr - 740,1429 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7