Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,051 kr - 1,6349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,3454 kr - 0,5372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 1,2094 kr - 1,8812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,2274 kr - 0,3537 kr | 20000 I lager |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1849 kr - 0,2876 kr | 39300 I lager |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,2965 kr - 0,4612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,5494 kr - 0,8546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,3167 kr - 0,4926 kr | 5000 I lager |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,4665 kr - 0,7257 kr | 4000 I lager |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,6663 kr - 1,0365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,0978 kr - 1,7077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,9787 kr - 1,5225 kr | 1350 I lager |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,4931 kr - 0,767 kr | 2500 I lager |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,7035 kr - 1,0943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,3995 kr - 0,6215 kr | 10000 I lager |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,6323 kr - 2,5392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,4198 kr - 2,2086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3283 kr - 0,5108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 0,5186 kr - 0,8067 kr | 4000 I lager |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,3241 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta