Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8632 kr - 1,2084 kr | 130754 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,4362 kr - 3,4757 kr | 39693 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,7914 kr - 1,927 kr | 21751 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,1892 kr - 2,8817 kr | 12217 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,9709 kr - 1,6813 kr | 20371 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,5515 kr - 2,0687 kr | 13608 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,0441 kr - 2,5518 kr | 22884 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,2926 kr - 1,8097 kr | 13945 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,2256 kr - 4,59 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,6233 kr - 2,3381 kr | 28414 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,1145 kr - 2,7058 kr | 5317 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,4937 kr - 0,768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,2208 kr - 0,3434 kr | 20000 I lager |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,4106 kr - 0,6388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Blå
|
TPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,4529 kr - 0,7046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Blå
|
TPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,0823 kr - 1,6836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,683 kr - 1,0625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,1741 kr - 1,8265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
0,7201 kr - 1,1203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1" x 15
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
1,3784 kr - 2,1443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta