Meny Sök

"Tryck i" pluggar

I lager

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Gängstorlek Färg Material Gängstandard Köp
0,2208 kr - 0,3434 kr 20000 I lager
11.9
11.3 mm
3/8 in
Röd
LDPE
UNF
1,1865 kr - 1,8457 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
1-1/16-12
Blå
TPE
UNF
0,6799 kr - 1,0577 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7
13.8 mm
3/4-16
Blå
TPE
UNF
1,3784 kr - 2,1443 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
1-5/8-12
Blå
TPE
UNF
0,4312 kr - 0,6708 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9
12.0 mm
M16
Blå
TPE
Metrisk
0,3724 kr - 0,5794 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9
10.0 mm
M10
Blå
TPE
Metrisk
0,9224 kr - 1,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7
19.0 mm
M30
Blå
TPE
Metrisk
0,6366 kr - 0,9902 kr Fråga angående leveranstidhär
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Blå
TPE
UNF
0,6582 kr - 1,024 kr Fråga angående leveranstidhär
24.9
20.2 mm
7/8-14
Blå
TPE
UNF
0,2981 kr - 0,4638 kr 5000 I lager
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Blå
TPE
UNF
1,0823 kr - 1,6836 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0
19.0 mm
1.000 in
Blå
TPE
NPT
0,5334 kr - 0,8297 kr Fråga angående leveranstidhär
29.4
17.7 mm
#1-15
Röd
LDPE
UNF
0,7201 kr - 1,1203 kr Fråga angående leveranstidhär
29.4
17.2 mm
#1-14
Blå
TPE
UNF
0,3188 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9
12.0 mm
M16
Röd
LDPE
Metrisk
0,3147 kr - 0,4895 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
13.4 mm
1/2-21
Röd
LDPE
UNF
1,1679 kr - 1,8168 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0
19.8 mm
M42
Blå
TPE
Metrisk
0,2311 kr - 0,3595 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9
10.0 mm
1/8 in
Blå
TPE
NPT
0,879 kr - 1,3674 kr Fråga angående leveranstidhär
47.8
17.2 mm
1-11/16-12
Röd
LDPE
UNF
0,4251 kr - 0,6612 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
11.8 mm
1/2-20
Blå
TPE
UNF
0,3188 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
23.2
13.5 mm
1/2 in
Blå
TPE
NPT
  • av 4
Mjuk räfflad kåpa 18.7 mm 11.3 mm Röd LDPE

20591434

Prisintervall
0,3434 kr - 0,2208 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 17.2 mm Blå TPE

20591960

Prisintervall
1,8457 kr - 1,1865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    1
Mjuk räfflad kåpa 21.7 mm 13.8 mm Blå TPE

20591885

Prisintervall
1,0577 kr - 0,6799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 22.0 mm Blå TPE

20591953

Prisintervall
2,1443 kr - 1,3784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    1
Mjuk räfflad kåpa 17.9 mm 12.0 mm Blå TPE

20591809

Prisintervall
0,6708 kr - 0,4312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 11.9 mm 10.0 mm Blå TPE

20591779

Prisintervall
0,5794 kr - 0,3724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Blå TPE

20591823

Prisintervall
1,4348 kr - 0,9224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 29.4 mm 17.2 mm Blå TPE

20591915

Prisintervall
0,9902 kr - 0,6366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 24.9 mm 20.2 mm Blå TPE

20591892

Prisintervall
1,024 kr - 0,6582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 18.7 mm 24.5 mm Blå TPE

20591946

Prisintervall
0,4638 kr - 0,2981 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    37.4 mm
  • Gängstorlek
    1-3/8-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Mjuk räfflad kåpa 36.0 mm 19.0 mm Blå TPE

20591748

Prisintervall
1,6836 kr - 1,0823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1.000 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    NPT
Mjuk räfflad kåpa 29.4 mm 17.7 mm Röd LDPE

20591656

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    #1-15
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 29.4 mm 17.2 mm Blå TPE

20591908

Prisintervall
1,1203 kr - 0,7201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 17.9 mm 12.0 mm Röd LDPE

20591557

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 16.0 mm 13.4 mm Röd LDPE

20591625

Prisintervall
0,4895 kr - 0,3147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-21
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 45.0 mm 19.8 mm Blå TPE

20591847

Prisintervall
1,8168 kr - 1,1679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 11.9 mm 10.0 mm Blå TPE

20591694

Prisintervall
0,3595 kr - 0,2311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    NPT
  • Gängstandard
    GAS
Mjuk räfflad kåpa 47.8 mm 17.2 mm LDPE Röd

20591687

Prisintervall
1,3674 kr - 0,879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.8 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Typ
    2
Mjuk räfflad kåpa 16.0 mm 11.8 mm Blå TPE

20591878

Prisintervall
0,6612 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 23.2 mm 13.5 mm Blå TPE

20591724

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    NPT