Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4715 kr - 0,7334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 13
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,3621 kr - 0,5633 kr | 5000 I lager |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,2754 kr - 0,4285 kr | 20098 I lager |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,4787 kr - 0,7447 kr | 4500 I lager |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
0,6366 kr - 0,9902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16" x 13
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,6582 kr - 1,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,7511 kr - 1,1684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,391 kr - 0,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Blå
|
TPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,489 kr - 0,7607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16" x 19
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,4251 kr - 0,6612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2" X 21
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,3124 kr - 0,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4''
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,3074 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,2899 kr - 0,451 kr | 90 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,2878 kr - 0,4477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,5035 kr - 0,7832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,5334 kr - 0,8297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 15
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,8017 kr - 1,247 kr | 3698 I lager |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
0,6469 kr - 1,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta