Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad, Vit Serienummer: SR1062, SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,301 kr - 0,8543 kr | 9964 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8196 kr - 4,4736 kr | 270 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,3495 kr - 0,4229 kr | 4500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8985 kr - 2,7796 kr | 3195 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6213 kr - 1,7583 kr | 5500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,275 kr - 7,5927 kr | 1900 I lager |
Blå
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5694 kr - 1,6092 kr | 1186 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,6686 kr - 1,4042 kr | 10200 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 3,8167 kr - 8,0152 kr | 30 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3309 kr - 3,759 kr | 610 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8642 kr - 3,4657 kr | 765 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4615 kr - 0,9692 kr | 13000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,477 kr - 1,3545 kr | 4481 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,7553 kr - 8,1739 kr | 517 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,598 kr - 1,6931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,3723 kr - 3,8833 kr | 210 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,8595 kr - 8,579 kr | 75 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,4631 kr - 1,3048 kr | 8000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5013 kr - 0,6066 kr | 2320 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7048 kr - 0,7753 kr | 10000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta