Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,4674 kr - 1,638 kr 3000 I lager
Vit
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
1
0,3358 kr - 1,2601 kr 56900 I lager
5.5 mm
Svart
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,3979 kr - 0,6524 kr 6977 I lager
Vit
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
1
0,4763 kr - 1,7812 kr 13763 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,6672 kr - 2,3472 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,3816 kr - 1,3317 kr 18000 I lager
Vit
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,4985 kr - 1,8644 kr 1711 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
0,463 kr - 1,7312 kr 20202 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
0,6524 kr - 2,4304 kr 10000 I lager
10.5 mm
Vit
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,8639 kr - 2,1641 kr 36088 I lager
8.7 mm
Vit
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
1,1095 kr - 4,145 kr 4500 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,8284 kr - 3,0963 kr 161000 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,7041 kr - 2,6302 kr 32000 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
1,0163 kr - 3,7788 kr 5400 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,3358 kr - 1,2601 kr 56000 I lager
5.6 mm
Svart
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
0,6967 kr - 1,6925 kr 7000 I lager
11.0 mm
Vit
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylklorid
0,426 kr - 1,5914 kr 91457 I lager
6.2 mm
Vit
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,3565 kr - 0,8632 kr 42850 I lager
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,8639 kr - 2,1641 kr 20089 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
0,4985 kr - 1,8644 kr 6000 I lager
5.5 mm
Svart
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Vit

10007594

Prisintervall
1,638 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 3.2 mm 5.1 mm PVC Svart

10084571

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
56900 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Vit

10007587

Prisintervall
0,6524 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
6977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Svart

10081785

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
13763 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10154649

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 4.0 mm 13.0 mm PVC Vit

10154670

Prisintervall
1,3317 kr - 0,3816 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 7.9 mm 13.2 mm PVC Svart

10104477

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
1711 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.0 mm 9.7 mm PVC Svart

10074046

Prisintervall
1,7312 kr - 0,463 kr

Lagernivåer
20202 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Vit

10070659

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Vit

10104453

Prisintervall
2,1641 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
36088 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Svart

10090305

Prisintervall
4,145 kr - 1,1095 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10089460

Prisintervall
3,0963 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
161000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Svart

10074367

Prisintervall
2,6302 kr - 0,7041 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10072066

Prisintervall
3,7788 kr - 1,0163 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm PVC Svart

10071052

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
56000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.6 mm 17.0 mm PVC Vit

10104484

Prisintervall
1,6925 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.3 mm PVC Vit

10104194

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
91457 I lager
Egenskaper
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Vit

10105382

Prisintervall
0,8632 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
42850 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Svart

10070932

Prisintervall
2,1641 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
20089 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Svart

10074343

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid