End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4985 kr - 1,7479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,6198 kr - 2,3139 kr | 78350 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,7263 kr - 2,7134 kr | 97000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5799 kr - 2,1641 kr | 65200 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 774160 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6198 kr - 2,3139 kr | 3000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,0074 kr - 3,7621 kr | 260290 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,8284 kr - 3,0963 kr | 60500 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,9675 kr - 3,6123 kr | 32000 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5947 kr - 2,2306 kr | 53000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5158 kr - 1,931 kr | 517478 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 19500 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 2221 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Vit
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4408 kr - 1,6463 kr | 4000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4704 kr - 1,7645 kr | 10000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 20470 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Vit
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5592 kr - 1,9643 kr | 70000 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 10090268 | 1,0237 kr - 3,8287 kr | 9585 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,9862 kr - 3,7067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta