Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,4763 kr - 1,7812 kr 382 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
0,4763 kr - 1,7812 kr 26000 I lager
7.0 mm
Vit
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm PVC Svart

10071458

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Vit

10070680

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid