Meny Sök

Ändstöd för skaft

I lager

Axeländstöd ger linjära axlar stabilitet, inriktning och stöd. Dessa komponenter är avsedda att stadigt hålla standardaxeldiametrar på plats samtidigt som de möjliggör en jämn och exakt rörelse av den linjära bussningen.

De håller axeln stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage.

Används i tillämpningar som verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning.

  • Ger linjära skaft stabilitet, inriktning och stöd.
  • Håller axeln stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage.
  • Används i verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning
Material: Aluminium Serienummer: SRL1779AL, SRL177908

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W1 d1 h2 h4 h6 h1 h3 Köp
Fråga angående leveranstidhär
35.0
25.0
6.6
35.0
12.0
60.0
M6
16 I lager
57.0
40.0
11.0
60.0
15.0
96.0
M8
48 I lager
42.0
30.0
9.0
42.0
12.0
70.0
M6
Fråga angående leveranstidhär
21.0
13.0
5.5
23.0
6.0
38.0
M4
1 I lager
21.0
10.0
5.5
20.0
6.0
32.8
M4
Fråga angående leveranstidhär
49.0
35.0
11.0
50.0
15.0
85.0
M8
283 I lager
24.0
16.0
5.5
27.0
8.0
44.0
M4
55 I lager
21.0
8.0
5.5
20.0
6.0
32.8
M4
Fråga angående leveranstidhär
21.0
12.0
5.5
23.0
6.0
38.0
M4
5 I lager
30.0
20.0
6.6
31.0
10.0
51.0
M5
Stöd för skaftände 25.0 M6 60.0 Aluminium

20272852


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    25.0
  • h2
    6.6
  • h3
    M6
  • h1
    60.0
  • h4
    35.0
Stöd för skaftände 40.0 M8 96.0 Aluminium

20272883


Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    40.0
  • h2
    11.0
  • h3
    M8
  • h1
    96.0
  • h4
    60.0
Stöd för skaftände 30.0 M6 70.0 Aluminium

20272869


Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.0
  • h2
    9.0
  • h3
    M6
  • h1
    70.0
  • h4
    42.0
Stöd för skaftände 13.0 M4 38.0 Aluminium

20272821


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    13.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    38.0
  • h4
    23.0
Stöd för skaftände 10.0 M4 32.8 Aluminium

20272807


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    32.8
  • h4
    20.0
Stöd för skaftände 35.0 M8 85.0 Aluminium

20272876


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    35.0
  • h2
    11.0
  • h3
    M8
  • h1
    85.0
  • h4
    50.0
Stöd för skaftände 16.0 M4 44.0 Aluminium

20272838


Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    44.0
  • h4
    27.0
Stöd för skaftände 8.0 M4 32.8 Aluminium

20272890


Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    32.8
  • h4
    20.0
Stöd för skaftände 12.0 M4 38.0 Aluminium

20272814


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    38.0
  • h4
    23.0
Stöd för skaftände 20.0 M5 51.0 Aluminium

20272845


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • h2
    6.6
  • h3
    M5
  • h1
    51.0
  • h4
    31.0