Meny Sök

Ändstycken för gasfjädrar

I lager

Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.

Serienummer: SR6481

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Material Längd, monteringshål till ände Typ Köp
54,8813 kr - 89,802 kr 15 I lager
1.3 mm
M8
Stål
18.0 mm
5
18,1939 kr - 29,9346 kr 32 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
47,0986 kr - 78,7028 kr 30 I lager
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
25.0 mm
3
10306345 59,5099 kr - 97,8511 kr 78 I lager
1.5 mm
M10
Stål
30.0 mm
5
21,2935 kr - 34,9297 kr 68 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
15,2156 kr - 24,9357 kr 1 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
157,9701 kr - 224,5772 kr 89 I lager
1.3 mm
M8
Stål
32.0 mm
4
116,2817 kr - 194,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
32.0 mm
4
41,2864 kr - 67,9165 kr 29 I lager
M6
Stål
18.0 mm
5
39,3987 kr - 64,8111 kr 36 I lager
1.0 mm
M6
Zinklegering
21.0 mm
6
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Stål
30.0 mm
C1 Clevis låsclips
142,4118 kr - 202,4799 kr 69 I lager
1.0 mm
M6
Stål
35.0 mm
5
48,7673 kr - 79,9047 kr 390 I lager
0.8 mm
M5
Stål
22.0 mm
3
232,5579 kr - 232,5579 kr 20 I lager
1.5 mm
M10
Stål
37.0 mm
4
Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
69,8869 kr - 114,7378 kr 160 I lager
0.8 mm
M5
Stål
20.0 mm
4
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Stål
38.0 mm
C1 Clevis låsclips
140,8378 kr - 235,5167 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Rostfritt stål
30.0 mm
5
143,8971 kr - 204,5214 kr 88 I lager
1.0 mm
M6
Stål
24.0 mm
4
Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Stål
19.7 mm
C1 Clevis låsclips
  • av 2
Ändbeslag 18.0 mm M8 Stål

10306284

Prisintervall
89,802 kr - 54,8813 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Prisintervall
29,9346 kr - 18,1939 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Fästplatta 25.0 mm Rostfritt stål

10202685

Prisintervall
78,7028 kr - 47,0986 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 30.0 mm M10 Stål

10306345

Prisintervall
97,8511 kr - 59,5099 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Innergängans storlek
    M8 x 1.25
  • Yttergängans storlek
    M8 x 1.25
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    5
Ändbeslag 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Prisintervall
34,9297 kr - 21,2935 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Prisintervall
24,9357 kr - 15,2156 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 32.0 mm M8 Stål

10306369

Prisintervall
224,5772 kr - 157,9701 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 32.0 mm Rostfritt stål

10202715

Prisintervall
194,2421 kr - 116,2817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 18.0 mm M6 Stål

10306307

Prisintervall
67,9165 kr - 41,2864 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Ändbeslag 21.0 mm M6 Zinklegering

10306321

Prisintervall
64,8111 kr - 39,3987 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 30.0 mm M8 x 1.25 Stål

10404201


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Ändbeslag 35.0 mm M6 Stål

10306376

Prisintervall
202,4799 kr - 142,4118 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 22.0 mm M5 Stål

10306260

Prisintervall
79,9047 kr - 48,7673 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 37.0 mm M10 Stål

10306390

Prisintervall
232,5579 kr - 232,5579 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 20.0 mm M5 Stål

10306277

Prisintervall
114,7378 kr - 69,8869 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 38.0 mm M10 x 1.5 mm Stål

10404218


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    38.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 30.0 mm M8 Rostfritt stål

10202692

Prisintervall
235,5167 kr - 140,8378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 24.0 mm M6 Stål

10306338

Prisintervall
204,5214 kr - 143,8971 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 19.7 mm M5 x 0.8 Stål

10404188


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    19.7 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890