Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stålstavar med öglebultar, finns i många olika storlekar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Längd till hålcentrum | Gängstorlek | Innerdiameter | Ytterdiameter | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10501092 | Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10501306 | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta