Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
4 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
120.0
M20
98 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
25.0
M12
134 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
50.0
M10
5998 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
40.0
M8
85 I lager
7.0
3.0
4.0
7.0
Svart stål
12.0
M3
48 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
8.0
M5
8 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
30.0
M16
137 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
80.0
M12
188 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
40.0
M10
92 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
90.0
M10
68 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
120.0
M12
28 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
20.0
M16
65 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
70.0
M8
34 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
100.0
M16
23 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
90.0
M16
9 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
70.0
M20
149 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
12.0
M6
60 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
16.0
M5
38 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
20.0
M20
148 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
80.0
M10
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 120.0 27.0 Svart stål

20220846


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 25.0 18.0 Svart stål

20220655


Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 Svart stål

20220570


Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 40.0 13.0 Svart stål

20220457


Lagernivåer
5998 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 4.0 M3 12.0 7.0 Svart stål

20220167


Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 8.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220938


Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 30.0 22.0 Svart stål

20220761


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 80.0 18.0 Svart stål

20220716


Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 40.0 16.0 Svart stål

20220563


Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 90.0 16.0 Svart stål

20220617


Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 120.0 18.0 Svart stål

20220631


Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 20.0 22.0 Svart stål

20220754


Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 70.0 13.0 Svart stål

20220488


Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 100.0 22.0 Svart stål

20220730


Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 90.0 22.0 Svart stål

20220822


Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 70.0 27.0 Svart stål

20220907


Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 12.0 11.0 303 Rostfritt stål

20221041


Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220969


Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 20.0 27.0 Svart stål

20220853


Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 80.0 16.0 Svart stål

20220600


Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0