Meny Sök

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
106 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Köp
34,1814 kr - 45,5752 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
39,8783 kr - 53,209 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
65,0586 kr - 86,7068 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
44,3219 kr - 59,1338 kr 208 I lager
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
51,8418 kr - 69,1604 kr 115 I lager
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
34,865 kr - 46,4867 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
41,8152 kr - 55,7157 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
42,157 kr - 56,1714 kr 111 I lager
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
55,9435 kr - 74,5154 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
55,2599 kr - 73,7179 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
56,1714 kr - 74,8573 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
35,6626 kr - 47,5121 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
42,4988 kr - 56,6272 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
33,8396 kr - 45,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
37,5995 kr - 50,1327 kr 11 I lager
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
57,1969 kr - 76,2245 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
31,6747 kr - 42,157 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
39,5365 kr - 52,7533 kr 106 I lager
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
35,6626 kr - 47,5121 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
42,7267 kr - 56,969 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
  • av 6
Axelskruv med lufthål Skalle M4 7.0 303 Rostfritt stål

20240400

Prisintervall
45,5752 kr - 34,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M6 5.0 303 Rostfritt stål

20240592

Prisintervall
53,209 kr - 39,8783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M10 25.0 303 Rostfritt stål

20240769

Prisintervall
86,7068 kr - 65,0586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M8 16.0 303 Rostfritt stål

20240721

Prisintervall
59,1338 kr - 44,3219 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M8 30.0 303 Rostfritt stål

20240745

Prisintervall
69,1604 kr - 51,8418 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M5 6.0 303 Rostfritt stål

20240516

Prisintervall
46,4867 kr - 34,865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M5 14.0 303 Rostfritt stål

20240554

Prisintervall
55,7157 kr - 41,8152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M8 12.0 303 Rostfritt stål

20240714

Prisintervall
56,1714 kr - 42,157 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M6 25.0 303 Rostfritt stål

20240677

Prisintervall
74,5154 kr - 55,9435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M5 30.0 303 Rostfritt stål

20240585

Prisintervall
73,7179 kr - 55,2599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M4 30.0 303 Rostfritt stål

20240486

Prisintervall
74,8573 kr - 56,1714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M2 10.0 316 Rostfritt stål

20240783

Prisintervall
47,5121 kr - 35,6626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Axelskruv med lufthål Skalle M6 8.0 303 Rostfritt stål

20240615

Prisintervall
56,6272 kr - 42,4988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M3 8.0 316 Rostfritt stål

20240844

Prisintervall
45,1194 kr - 33,8396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 10.0 316 Rostfritt stål

20240950

Prisintervall
50,1327 kr - 37,5995 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 30.0 316 Rostfritt stål

20241018

Prisintervall
76,2245 kr - 57,1969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 6.0 316 Rostfritt stål

20240837

Prisintervall
42,157 kr - 31,6747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 12.0 316 Rostfritt stål

20240967

Prisintervall
52,7533 kr - 39,5365 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M5 6.0 316 Rostfritt stål

20241049

Prisintervall
47,5121 kr - 35,6626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M6 6.0 316 Rostfritt stål

20241124

Prisintervall
56,969 kr - 42,7267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6