De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0144.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,1705 kr - 38,7495 kr | 34 I lager |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
4.0
|
||
| 24,8776 kr - 35,5394 kr | 98 I lager |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 24,8776 kr - 35,5394 kr | 161 I lager |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 27,1705 kr - 38,7495 kr | 97 I lager |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
||
| 27,1705 kr - 38,7495 kr | 74 I lager |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
10.0
|
||
| 33,2466 kr - 47,4624 kr | 84 I lager |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
10.0
|
||
| 29,0048 kr - 41,5009 kr | 64 I lager |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
12.0
|
||
| 27,1705 kr - 38,7495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
20.0
|
||
| 24,8776 kr - 35,5394 kr | 198 I lager |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 27,1705 kr - 38,7495 kr | 123 I lager |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 22,1261 kr - 31,6416 kr | 65 I lager |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
8.0
|
||
| 24,8776 kr - 35,5394 kr | 60 I lager |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 24,8776 kr - 35,5394 kr | 90 I lager |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
8.0
|
||
| 29,0048 kr - 41,5009 kr | 369 I lager |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
||
| 29,0048 kr - 41,5009 kr | 98 I lager |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
4.0
|
||
| 29,0048 kr - 41,5009 kr | 45 I lager |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
||
| 33,2466 kr - 47,4624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 24,8776 kr - 35,5394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
16.0
|
||
| 33,2466 kr - 47,4624 kr | 75 I lager |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 22,1261 kr - 31,6416 kr | 96 I lager |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta