20221904
20221904
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 34,1712 kr |
| 100 - 199 | 30,7063 kr |
| 200 - 499 | 27,3609 kr |
| 500 - 999 | 23,896 kr |
| 1000 + | 20,5505 kr |
| d1 | 4.0 |
|---|---|
| l1 | 10.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| H1 | 3.0 |
| h2 | 0.3 |
| w1 | 0.4 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta