Meny Sök

Anu-Lok Ansatsskruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • De är lämpliga för en mängd olika tillämpningar, inklusive elektronik, maskiner och fordonsanvändning.
  • Skruvarna har vissa magnetiska egenskaper och är motståndskraftiga mot korrosion.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
170 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Köp
39,233 kr - 56,1124 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
30.0
5.0
2.5
8.0
35,9256 kr - 51,3223 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
34,557 kr - 49,3834 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
32,6181 kr - 46,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
37,2942 kr - 53,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
42,1983 kr - 60,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
45.0
5.0
2.5
8.0
36,6099 kr - 52,2347 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
34,8991 kr - 49,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
5.0
5.0
2.5
8.0
37,9785 kr - 54,1735 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
5.0
18.0
6.0
3.0
10.0
33,5305 kr - 47,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
35,2413 kr - 50,4099 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
25.0
4.0
2.0
6.0
38,6628 kr - 55,20 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
25.0
5.0
2.5
8.0
32,8462 kr - 46,9884 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
34,8991 kr - 49,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
35,2413 kr - 50,4099 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
8.0
5.0
2.5
8.0
40,6016 kr - 58,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
35.0
5.0
2.5
8.0
35,2413 kr - 50,4099 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
5.0
6.0
6.0
3.0
10.0
38,2066 kr - 54,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
50.0
4.0
2.0
6.0
38,2066 kr - 54,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
36,2677 kr - 51,7785 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
12.0
5.0
2.5
8.0
  • av 9
Ansatsskruv M4 5.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20756642

Prisintervall
56,1124 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M3 4.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20756451

Prisintervall
51,3223 kr - 35,9256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv M4 5.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20756529

Prisintervall
49,3834 kr - 34,557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M3 4.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20756345

Prisintervall
46,5322 kr - 32,6181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv M4 5.0 18.0 303 Rostfri med gängat lås

20756611

Prisintervall
53,2611 kr - 37,2942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M4 5.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20756673

Prisintervall
60,3322 kr - 42,1983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M4 5.0 14.0 303 Rostfri med gängat lås

20756598

Prisintervall
52,2347 kr - 36,6099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M4 5.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20756536

Prisintervall
49,8396 kr - 34,8991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M5 6.0 18.0 303 Rostfri med gängat lås

20756802

Prisintervall
54,1735 kr - 37,9785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv M3 4.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20756390

Prisintervall
47,9008 kr - 33,5305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv M3 4.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20756444

Prisintervall
50,4099 kr - 35,2413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv M4 5.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20756635

Prisintervall
55,20 kr - 38,6628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M3 4.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20756352

Prisintervall
46,9884 kr - 32,8462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv M4 5.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20756543

Prisintervall
49,8396 kr - 34,8991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M4 5.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20756567

Prisintervall
50,4099 kr - 35,2413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M4 5.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20756659

Prisintervall
58,0512 kr - 40,6016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv M5 6.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20756734

Prisintervall
50,4099 kr - 35,2413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv M3 4.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20756499

Prisintervall
54,6297 kr - 38,2066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv M5 6.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20756819

Prisintervall
54,6297 kr - 38,2066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv M4 5.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20756581

Prisintervall
51,7785 kr - 36,2677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0