Meny Sök

Anu-Lok Cap Head Tätningsskruvar

I produktion

Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • Det är återanvändbart.
  • Kan tolerera temperaturer som sträcker sig från -100 C upp till +260 C.
  • De är idealiska för olika tillämpningar, inklusive elektronik, utrustning och för användning inom fordonsindustrin.
  • Observera: Utrymmeshål rekommenderas för maximal tätning.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
64,9615 kr - 92,8021 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
57,3259 kr - 81,8773 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
53,5668 kr - 76,5911 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
64,0217 kr - 91,3925 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
58,3831 kr - 83,4045 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
73,6544 kr - 105,1366 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
53,2144 kr - 76,0038 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
54,2716 kr - 77,5309 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
58,0307 kr - 82,9346 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
71,5399 kr - 102,1998 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
69,073 kr - 98,6757 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
72,2447 kr - 103,1396 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
104,0794 kr - 148,6009 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
112,5373 kr - 160,7004 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
104,0794 kr - 148,6009 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
112,5373 kr - 160,7004 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
68,1332 kr - 97,2661 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
62,1422 kr - 88,8081 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
104,0794 kr - 148,6009 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
89,1605 kr - 127,3386 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
  • av 2
Tätande skruv M5 20.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759537

Prisintervall
92,8021 kr - 64,9615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M4 10.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759452

Prisintervall
81,8773 kr - 57,3259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M3 8.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759391

Prisintervall
76,5911 kr - 53,5668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M5 16.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759520

Prisintervall
91,3925 kr - 64,0217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M4 20.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759483

Prisintervall
83,4045 kr - 58,3831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M6 30.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759582

Prisintervall
105,1366 kr - 73,6544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M3 6.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759384

Prisintervall
76,0038 kr - 53,2144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M3 10.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759414

Prisintervall
77,5309 kr - 54,2716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M4 16.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759476

Prisintervall
82,9346 kr - 58,0307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M6 25.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759575

Prisintervall
102,1998 kr - 71,5399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M8 16.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759605

Prisintervall
98,6757 kr - 69,073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M8 25.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759629

Prisintervall
103,1396 kr - 72,2447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M12 30.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759711

Prisintervall
148,6009 kr - 104,0794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M16 30.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759759

Prisintervall
160,7004 kr - 112,5373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M12 20.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759698

Prisintervall
148,6009 kr - 104,0794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M16 25.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759742

Prisintervall
160,7004 kr - 112,5373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M8 12.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759599

Prisintervall
97,2661 kr - 68,1332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M5 10.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759506

Prisintervall
88,8081 kr - 62,1422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M12 25.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759704

Prisintervall
148,6009 kr - 104,0794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M12 50.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759735

Prisintervall
127,3386 kr - 89,1605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0