Meny Sök

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

I lager

Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet C Avtagbarhet A Färg B Dragstyrka Typ Köp
1,6086 kr - 1,6086 kr 8210 I lager
18.0 mm
Utan avdragsflik
200.0 mm
Blå
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
2,456 kr - 2,456 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Utan avdragsflik
400.0 mm
Vit
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
1,982 kr - 1,982 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Utan avdragsflik
250.0 mm
Grön
50.0 mm
40.0 kg-f
SentryLock
1,2782 kr - 1,2782 kr 2000 I lager
21.3 mm
Avdragsflik
220.0 mm
Orange
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
1,982 kr - 1,982 kr 3000 I lager
28.0 mm
Utan avdragsflik
250.0 mm
Gul
50.0 mm
40.0 kg-f
SentryLock
1,7091 kr - 1,7091 kr 9000 I lager
18.0 mm
Utan avdragsflik
300.0 mm
Röd
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
1,6086 kr - 1,6086 kr 2995 I lager
18.0 mm
Utan avdragsflik
200.0 mm
Röd
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
2,1113 kr - 2,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Avdragsflik
350.0 mm
Röd
50.0 mm
40.0 kg-f
SentryLock
2,3267 kr - 2,3267 kr 3954 I lager
20.0 mm
Utan avdragsflik
300.0 mm
Grön
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • av 4
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Blå

20122164

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
8210 I lager
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Utan avdragsflik PP Vit

20122812

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Grön

20123017

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    40.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Orange

20122386

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Dragstyrka
    8.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Gul

20123000

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    40.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Röd

20122188

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Röd

20122157

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Röd

20123024

Prisintervall
2,1113 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    40.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Utan avdragsflik PP Grön

20122799

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
3954 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm