Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7343 kr - 3,7343 kr | 3 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
1,3211 kr - 1,3211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
924 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
3,7343 kr - 3,7343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,7343 kr - 3,7343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,1229 kr - 3,1229 kr | 6998 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
3,1229 kr - 3,1229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
3,7056 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,7056 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
2,3267 kr - 2,3267 kr | 7000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Tas bort för hand, verktyg behövs inte
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
17,9206 kr - 17,9206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik på sidan
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
3,1167 kr - 3,1167 kr | 8000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
3,1167 kr - 3,1167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
8,5518 kr - 8,5518 kr | 996 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik på sidan
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,9587 kr - 2,9587 kr | 2000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
3,0592 kr - 3,0592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
3,0592 kr - 3,0592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,9648 kr - 2,9648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
2,9648 kr - 2,9648 kr | 2998 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta