Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5278 kr - 2,5278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
3,4901 kr - 3,4901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
3,2816 kr - 3,2816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | 286 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blå
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
2,7864 kr - 2,7864 kr | 5000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
3,0592 kr - 3,0592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
2,0395 kr - 2,0395 kr | 4709 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
3,1167 kr - 3,1167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
2,8294 kr - 2,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
3,0018 kr - 3,0018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
3,7056 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,0592 kr - 3,0592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
2,8294 kr - 2,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vit
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | 999 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | 1858 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
2,5278 kr - 2,5278 kr | 826 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | 33000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
2,0395 kr - 2,0395 kr | 5076 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | 135 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta