Meny Sök

Återförslutningsbara buntband

I lager

Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
935 I lager
102.0 mm
370.0 mm
1453 I lager
25.0 mm
100.0 mm
8990 I lager
65.0 mm
250.0 mm
380 I lager
88.0 mm
300.0 mm
4000 I lager
25.0 mm
100.0 mm
1280 I lager
80.0 mm
300.0 mm
140 I lager
65.0 mm
250.0 mm
1990 I lager
35.0 mm
150.0 mm
18580 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
300.0 mm
9016 I lager
50.0 mm
200.0 mm
7962 I lager
55.0 mm
200.0 mm
42982 I lager
74.0 mm
250.0 mm
5090 I lager
55.0 mm
200.0 mm
10972 I lager
38.1 mm
152.4 mm
47 I lager
50.0 mm
200.0 mm
10248065 86466 I lager
39.0 mm
150.0 mm
4946 I lager
74.0 mm
250.0 mm
23958 I lager
102.0 mm
370.0 mm
60129 I lager
35.0 mm
150.0 mm
  • av 2
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturfärgad

10247914


Lagernivåer
935 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10247860


Lagernivåer
1453 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Svart

10247846


Lagernivåer
8990 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturfärgad

10247907


Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Svart

10248058


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Svart

10247853


Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturfärgad

10248034


Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10248010


Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturfärgad

10247877


Lagernivåer
18580 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturfärgad

10248041


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10248027


Lagernivåer
9016 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturfärgad

10247884


Lagernivåer
7962 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturfärgad

10247891


Lagernivåer
42982 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Svart

10248072


Lagernivåer
5090 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113981


Lagernivåer
10972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    38.1 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Svart

10247839


Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Svart

10248065


Lagernivåer
86466 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Svart

10248089


Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Svart

10248102


Lagernivåer
23958 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Svart

10247822


Lagernivåer
60129 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon