Meny Sök

Återförslutningsbara buntband

I lager

Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
1,0439 kr - 1,3892 kr 10972 I lager
38.1 mm
152.4 mm
1,8097 kr - 2,7289 kr 4946 I lager
74.0 mm
250.0 mm
1,5081 kr - 2,2693 kr 42982 I lager
74.0 mm
250.0 mm
1,5512 kr - 2,3267 kr 68 I lager
30.0 mm
125.0 mm
1,0599 kr - 1,5799 kr 5090 I lager
55.0 mm
200.0 mm
1,7379 kr - 2,614 kr 1990 I lager
35.0 mm
150.0 mm
2,0251 kr - 3,0162 kr 9016 I lager
50.0 mm
200.0 mm
  • av 2
Buntband 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113981

Prisintervall
1,3892 kr - 1,0439 kr

Lagernivåer
10972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    38.1 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Svart

10248089

Prisintervall
2,7289 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturfärgad

10247891

Prisintervall
2,2693 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
42982 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10248003

Prisintervall
2,3267 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Svart

10248072

Prisintervall
1,5799 kr - 1,0599 kr

Lagernivåer
5090 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10248010

Prisintervall
2,614 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10248027

Prisintervall
3,0162 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
9016 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Tandmaterial
    Nylon