Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d OD H WT Köp
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr Fråga angående leveranstidhär
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 454,6951 kr - 1 454,6951 kr Fråga angående leveranstidhär
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
618,5229 kr - 618,5229 kr Fråga angående leveranstidhär
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
958,429 kr - 958,429 kr Fråga angående leveranstidhär
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
741,1014 kr - 741,1014 kr 25 I lager
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
292,2902 kr - 298,2422 kr 25 I lager
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
769,8961 kr - 769,8961 kr 25 I lager
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
864,6451 kr - 864,6451 kr Fråga angående leveranstidhär
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
397,8172 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
594,2324 kr - 594,2324 kr Fråga angående leveranstidhär
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
594,2324 kr - 594,2324 kr Fråga angående leveranstidhär
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 128,4624 kr - 1 128,4624 kr Fråga angående leveranstidhär
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
681,9034 kr - 681,9034 kr 24 I lager
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
936,2297 kr - 936,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
745,7664 kr - 745,7664 kr Fråga angående leveranstidhär
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
769,8961 kr - 769,8961 kr 177 I lager
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
406,0212 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
1 023,579 kr - 1 023,579 kr 125 I lager
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 711,9169 kr - 1 711,9169 kr Fråga angående leveranstidhär
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 1193.8 mm Polyeten

10242070

Prisintervall
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 457.2 mm Polyeten

10242179

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1244.6 mm Polyeten

10308431

Prisintervall
1 454,6951 kr - 1 454,6951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 584.2 mm Polyeten

10241899

Prisintervall
618,5229 kr - 618,5229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 965.2 mm Polyeten

10247167

Prisintervall
958,429 kr - 958,429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 660.4 mm Polyeten

10249680

Prisintervall
741,1014 kr - 741,1014 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 381.0 mm Polyeten

10242117

Prisintervall
298,2422 kr - 292,2902 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 711.2 mm Polyeten

10241936

Prisintervall
769,8961 kr - 769,8961 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 838.2 mm Polyeten

10241950

Prisintervall
864,6451 kr - 864,6451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 444.5 mm Polyeten

10256213

Prisintervall
406,0212 kr - 397,8172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 508.0 mm Polyeten

10242209

Prisintervall
594,2324 kr - 594,2324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 533.4 mm Polyeten

10241882

Prisintervall
594,2324 kr - 594,2324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1066.8 mm Polyeten

10308523

Prisintervall
1 128,4624 kr - 1 128,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 609.6 mm Polyeten

10242872

Prisintervall
681,9034 kr - 681,9034 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 939.8 mm Polyeten

10241974

Prisintervall
936,2297 kr - 936,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 685.8 mm Polyeten

10241912

Prisintervall
745,7664 kr - 745,7664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 736.6 mm Polyeten

10241929

Prisintervall
769,8961 kr - 769,8961 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 438.6 mm Polyeten

10308424

Prisintervall
406,0212 kr - 406,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1016.0 mm Polyeten

10247150

Prisintervall
1 023,579 kr - 1 023,579 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1371.6 mm Polyeten

10256268

Prisintervall
1 711,9169 kr - 1 711,9169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten