Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
|||
| 98 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
|||
| 140 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
|||
| 82 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
| 17 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| 9 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| 100 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| 100 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
| 30 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
|||
| 282 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| 10 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
| 211 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
|||
| 106 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
|||
| 17 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| 94 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| 86 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta