Ventilerade skallskruvar tillverkade av PEEK, ger exceptionell mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet.
Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut, vilket gör dem idealiska för vakuumapplikationer.
Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C , vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
25.0
|
1.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta